Login
Komponentenreferenz

Greifen und Bearbeitung für Drahtbiegeteile

Greifer | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Metall

Aufgabe & Lösung
  • Automatisierung einer Biegeteile-Produktion
  • Sechsachsigen Kawasaki Roboter RS010L nimmt verschiedene Greifer aus Greiferbahnhof auf
  • Werkzeugwechselsystem mit WWR63F macht automatischen Wechsel der Greiferwerkezeuge und auch das Handling größeren Werkstücken möglich
  • Eingesetzte Greifer GPP5000IL mit Positionserkennung und IO-Link-Technologie zur Übertragung von Messdaten, wie z.B. Zustands- oder Positionierdaten etc.
  • Achsausgleich des Typs AR63P stellt sicher, dass sich das Biegeteil während des Cuttens nicht verbiegt
  • Automatisierung führt zu Steigerung der Qualität und Präzision in der Produktion und der Reduzierung von monotonen Arbeitsschritten

Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht